Riferimento del componente
Produzione di pignoni per sistemi sterzanti di automobili
Pinza | Componenti | Mobilità | Automobile | Telaio
Task & Solution
- Fresatura e lavorazione di 3.000 pignoni di sterzo in 10 diverse dimensioni
- Il robot con pinza pneumatica GPP5008NC afferra i pignoni e li trasferisce nelle corsie di fresatura del centro di lavoro
- Dotato di una protezione, il GPP5000 raggiunge un grado di protezione IP67, per cui questa pinza può essere utilizzata anche nelle condizioni ambientali più difficili, come nei centri di lavorazione o nelle rettificatrici
- Movimenti rapidi ed elevata forza di presa
- Estremamente robusta: guida a scanalatura con profilo acciaio-acciaio
- Durevole anche in ambienti difficili: protetta dalla corrosione e dotata di un tergicristallo con doppio labbro per le guide
Componenti standard integrati